(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de brocas - vástago cilíndrico, varios juegos【13-100 piezas por paquete】

Juegos de brocas - vástago cilíndrico, varios juegos
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Modelo de enlace: enlace recto
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Operación de venta: Juego
•Estándar: JIS B4301

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D13-S
D19-S
D25-S
D100-RS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Taladro de diámetro externo (mm) Establecer contenido Contenido (piezas)

13 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5Taladro recto: 13 piezas13

19 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0Taladro recto: 19 piezas19

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0Taladro recto: 25 piezas25

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1-10 mm en incrementos de 0.1 / 10.9 / 11.9 / 12.9 / 10.5 a 13 mm en incrementos de 0.5Taladro recto: 100 piezas100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango recto
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
Operación de ventas Juego Estándar JIS B4301

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico