(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramientas de roscado: juego de brocas de chorro/espiral, acero rápido【21 piezas por paquete】

Herramientas de roscado: juego de brocas de chorro/espiral, acero rápido
  • Descuento por volumen

· Modelo de grifo: Tocando herramientas relacionadas
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Operación de venta: Juego
· Diámetro exterior del taladro (mm): 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (1 pieza cada uno)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JSD-21

Número de Parte
JSD-21
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

21 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tap Type Herramienta relacionada con el corte de hilos Revestimiento S / N NA
Tratamiento de superficies Sin recubrimiento Operación de ventas Juego Taladro de diámetro externo(mm) 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (1 pieza cada uno)
Tap (Designación) M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 Establecer contenido Chorro de chorro: 7 piezas / Golpe de espiral: 7 piezas / Taladro de agujero piloto: 7 piezas Cantidad de embalaje(ordenador personal.) 21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JSD-21 de la serie Herramientas de roscado: juego de brocas de chorro/espiral, acero rápido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico