(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramientas de roscado: juego de brocas helicoidales, acero rápido al cobalto, COSSD【21 piezas por paquete】

Herramientas de roscado: juego de brocas helicoidales, acero rápido al cobalto, COSSD
  • Descuento por volumen

Juego de machos de roscar en espiral de cobalto y brocas Masamune de cobalto en caja de acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

COSSD-21

Número de Parte
COSSD-21
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

21 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Tap Type Herramienta relacionada con el corte de hilos
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Sin recubrimiento Operación de ventas Juego
Taladro de diámetro externo(mm) Para agujeros de piloto de grifo Tap (Designación) M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 Establecer contenido Grifo estriado en espiral de cobalto: 14 piezas / Taladro de orificio piloto Masamune de cobalto: 7 piezas / Llave de grifo: 1 pieza
Establecer contenido Detalles Grifo estriado en espiral de cobalto: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 (2 piezas cada uno) / Taladro de agujero piloto: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.3 (1 pieza cada uno) Cantidad de embalaje(ordenador personal.) 21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo COSSD-21 de la serie Herramientas de roscado: juego de brocas helicoidales, acero rápido al cobalto, COSSD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico