(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas macizas HSS - vástago cilíndrico, broca ultra Musashi, blister incluido

Brocas macizas HSS - vástago cilíndrico, broca ultra Musashi, blister incluido
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Modelo de enlace: enlace recto
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1P-UMD-5.1
1P-UMD-5.4
1P-UMD-7
1P-UMD-7.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Todos L
(mm)
Diámetro del vástago (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.162925.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.464955.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7731057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5781117.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango recto
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
Contenido (piezas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico