(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de diámetro interior - soporte de medición, horizontal

Medidor de diámetro interior - soporte de medición, horizontal
  • Descuento por volumen

Instrumento de medición de calibre con un amplio rango de medición y función para ajustar la profundidad y la fuerza de medición.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BST-1B

 
Número de Parte
BST-1B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soporte de tipo horizontal [dispositivo de medición de diámetro interno] Rango de medición(mm) φ4~67 Cantidad ajustable de profundidad de medición(mm) 15
Fuerza medida(N) 0.98~2.94 Carrera terminal(mm) 3 Características Instrumento de medición de calibre con un amplio rango de medición y función para ajustar la profundidad y la fuerza de medición.
Modelo Sin Indicador / Con Indicador 3M-100 Sonda estándar * 1 F-050 Aditivos Elemento de medición (F-050) x 1, Tornillo de sujeción del elemento de medición x 4, Llave hexagonal x 3, Terminal del indicador (L = 14 mm) x 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BST-1B de la serie Medidor de diámetro interior - soporte de medición, horizontal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico