(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula: indicador de señal, tipo de émbolo compacto, pantalla de carátula

Indicador de carátula: indicador de señal, tipo de émbolo compacto, pantalla de carátula
  • Descuento por volumen

Este tipo compacto más pequeño también se puede instalar en ubicaciones aún más estrechas. Durabilidad: se ha adoptado un deslizamiento de bola para la parte del eje para aumentar la durabilidad. Resistencia medioambiental: propiedades mejoradas a prueba de polvo y goteo. Seguro para su uso en sitios de mecanizado / montaje, etc. también.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1S-010

 
Número de Parte
1S-010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 10
Tipo de escala Balanza Rango de instrucciones(mm) ±0.5 Exactitud(μm) ±5
Fuerza medida(N) 0.98 Capacidad de contacto 24 V CC 4 mA (carga de resistencia) Especificación estándar (elemento de medición) F-001
Especificación estándar (contraportada) Parte posterior plana (F-M103-1) Especificación estándar (cable) 3SMA-0061-1.5 (1.5 m) Especificación estándar (fuelle de goma) M-131
Carrera del husillo(mm) 2.5 Características Más pequeño: debido a su tamaño compacto, se puede instalar en espacios aún más estrechos. Durabilidad: los deslizadores de bola se utilizan para las piezas del husillo, lo que ayuda a mejorar la durabilidad. Resistencia al medio ambiente: propiedades mejoradas a prueba de polvo y goteo. Se puede usar de forma segura en los sitios de procesamiento y ensamblaje, etc. Opción (lanzamiento) M-140

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1S-010 de la serie Indicador de carátula: indicador de señal, tipo de émbolo compacto, pantalla de carátula.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico