(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula: indicador de señal, tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2S-010
2S-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de instrucciones
(mm)
Exactitud
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10±0.6±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2±0.1±1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Tipo de escala Balanza
Fuerza medida(N) 1.18 Capacidad de contacto 24 V CC 4 mA (carga de resistencia) Especificación estándar (elemento de medición) F-001
Especificación estándar (contraportada) Parte posterior plana (F-M101) Especificación estándar (cable) 3SMA-0061-1.5 (1.5 m) Carrera del husillo(mm) 2.8
Características La pantalla es grande y fácil de leer. El precio es bajo. Opción (lanzamiento) M-140

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico