(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

BTX Pad【15-20 piezas por paquete】

BTX Pad
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: tela no tejida (Nylon)
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 150
· Longitud (mm): 230

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BTXP-60
BTXP-120
BTXP-1500
BTXP-240
BTXP-3000
BTXP-400
BTXP-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Color Número contenido en un paquete
(hoja)
Espesor
(mm)

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

60Marrón rojizo1513

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120Marrón rojizo2010

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1500Gris oscuro2010

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

240Marrón rojizo2010

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

3000Gris oscuro2010

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400Marrón rojizo2010

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

800Otro2010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tejido no tejido (nylon) Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 150 Longitud(mm) 230 Características Hoja de pulido de tela no tejida (fibra de nylon). Con flexibilidad y resistencia adecuada, se puede utilizar para moler superficies irregulares o curvas. Impermeable y resistente al aceite. Apto para reparación o acabado de pulido.
Aplicación Eliminación fina de rebabas de piezas de mecanizado de metales. Eliminación de aceite de las partes metálicas y corroídas. Acabado mate. Reparación de piezas de madera o superficies pintadas. Termine de pulir antes de recubrir y pulir.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico