(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Walter W-CTIW C

Walter W-CTIW C
  • Descuento por volumen

Punta compatible con herramienta indexable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
APGT15T3PDR-D51-WTP35
APGW15T308R-A57-WAP35
APHT15T3PDL-K88-WK10
APKT15T3PDR-F55-WAK15
APMT15T3PDR-F56-WXM40
ODHT0605ZZN-G88-WK10
P26315R10-WKM
P2700-0-WPM
P2701-3-WKM
P2701-3-WPM
P2707-3-WKM
P27215-00-WKM
P27215-3-WKM
SPHW1204PPR-S-WDO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de separación Material de trabajo Tipo de material Nominal Detalles del material de trabajo Herramienta no. Dimensiones diámetro del círculo inscrito B
(mm)
Dimensiones espesor T
(mm)
A×B
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidableWTP35APGT15T3PDR-D51Aleación resistente al calor8051330-3.9715.88×9.52
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Hierro fundidoWAP35APGW15T308R-A57-8057401-3.9715.88×9.52
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Metal no ferrosoWK10APHT15T3PDL-K88Aleaciones de aluminio / no ferrosas8033255-3.9715.88×9.52
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundidoWAK15APKT15T3PDR-F55-8059350-3.9715.88×9.52
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidableWXM40APMT15T3PDR-F56Aleación resistente al calor8092296-3.9715.88×9.52
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Metal no ferrosoWK10ODHT0605ZZN-G88Aleaciones de aluminio / no ferrosas8033976-5.5615.88×15.88
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroHierro fundidoWKMP26315R10-80301606.752.78-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero inoxidableWPMP2700-0Acero al carbono / Acero aleado / Acero fundido / Acero resistente al calor, Hierro fundido maleable80107108.33.18-
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

OtroHierro fundidoWKMP2701-3-8030723-3.1815×9.52
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero inoxidableWPMP2701-3Acero al carbono / Acero aleado / Acero fundido / Acero resistente al calor, Hierro fundido maleable8010723-3.1815×9.52
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

P(11°)Hierro fundidoWKMP2707-3-8030753-4.7615.88×12.7
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

P(11°)Hierro fundidoWKMP27215-00-8030699-3.187.94×6.35
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundidoWKMP27215-3-8030703-3.1815×9.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)-WDOSPHW1204PPR-SAleación de aluminio808061112.74.76-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico