(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alfombrilla de trabajo antiestática para mantenimiento de espesor 0.7 mm

Alfombrilla de trabajo antiestática para mantenimiento de espesor 0.7 mm
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Alfombra de mantenimiento antiestática
· Color: Otros colores
· Grosor (mm): 0.7
· Ancho (mm): 900
· Código Trusco: 274-1725

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZC-80

Número de Parte
ZC-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Contramedidas antiestáticas - Alfombra de mantenimiento Color Descoloramiento Espesor(mm) 0.7
Ancho(mm) 900 Longitud(mm) 600 Trusco Code 274-1725
Accesorio Correa para la muñeca (1 MΩ), cable de tierra (1 MΩ), estuche de almacenamiento (270 x 200 mm) Material Resina de cloruro de polivinilo (PVC) Valor de resistencia superficial 7.3 x 10⁸ Ω (revestimiento de la superficie: beige: 0.35 mm de grosor) 1.5 x 10⁹ Ω (revestimiento de la superficie posterior: tela gris: 0.3 mm de grosor)
Masa(g/set) 580 Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZC-80 de la serie Alfombrilla de trabajo antiestática para mantenimiento de espesor 0.7 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico