(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Refractómetro de mano (tipo estándar)

Refractómetro de mano (tipo estándar)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Refractómetro
· Función de refractómetro: Innovador tipo de suministro de agua automático con hoja de tapa
· Precisión de la medición (brix): —
· Ancho (mm): 33
· Profundidad (mm): 33

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MASTER-20M

Número de Parte
MASTER-20M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Refractómetro Rango de medicion(Bri x%) 0–20 Características del refractómetro Tip / Plate Cover Tipo de succión automática
Precisión de la medición(Brix%) - Ancho(mm) 33 Profundidad(mm) 33
Altura(mm) 204 Graduación mínima(Brix%) 0.1 Trusco Code 403-0257
Masa(g) 160 Características Punta / placa cubierta tipo de succión automática con punta y placa de cubierta. Agarre suave sin desniveles. El campo de visión es brillante y la escala es fácil de leer. Buen producto ganador del premio de diseño. Aplicación Apto para uso extensivo en la industria y productos alimenticios.
Uso industrial Aceite de corte soluble en agua / líquido de limpieza a base de agua / varios líquidos solubles en agua, etc. Uso de alimentos Jugo de frutas, refrescos, bebidas gaseosas, sopa, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico