(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Higrotermógrafo - modelo Sigma II, 7210-00

Higrotermógrafo - modelo Sigma II, 7210-00
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Higrotermógrafo
· Rango de temperatura de medición (°C): -15 a 40
· Visualización de temperatura mínima (°C): 1
· Rango de medición de humedad (%Rh): 0–100
· Visualización de humedad mínima (%Rh): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

7210-00

Número de Parte
7210-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termo higrómetro Rango de temperatura de medición(°C) -15 a 40 Pantalla de temperatura mínima(°C) 1
Función a prueba de goteo / impermeable NA Pantalla de humedad mínima(%RH) 1 Rango de medición de humedad(%RH) 0–100
Ancho(mm) 336 Profundidad(mm) 148 Altura(mm) 295
Fuente de alimentación Pilas secas C-Cell (R14P) x 2 (incluidas) Trusco Code 168-9142 Masa(g) 3100
Características Producto de tipo cuarzo con reemplazo de 1, 7 o 32 días (hoja de registro de 1 o 32 días opcional). Accesorio 55 hojas incluidas durante 7 días de uso (1 libro) (7210-62), carpeta para almacenamiento de gráficos, 2 bolígrafos de cartucho morados (7238-04) Especificaciones Con informe de inspección
Aplicación Laboratorios / almacenes ambientales para productos químicos, plantas de fabricación de semiconductores, LSI, etc.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 7210-00 de la serie Higrotermógrafo - modelo Sigma II, 7210-00.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico