(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termómetro bimetálico - tipo vertical, BMS

Termómetro bimetálico - tipo vertical, BMS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro (Montado)
· Diámetro externo (mm): 103
· Objeto de medición: Líquido/aire
· Dimensiones del sensor de temperatura (mm): ⌀8
· Característica: La caja, los tornillos y las piezas sensibles a la temperatura de acero inoxidable (SUS 304) garantizan una excelente resistencia al óxido y la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BM-S-90S-3
BM-S-90S-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del elemento sensor de temperatura
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100168-9193450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150168-9215500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro (Tipo de instalación) Rango de temperatura de medición(°C) 0–100 Pantalla de temperatura mínima(°C) 2
Función a prueba de goteo / impermeable NA Diámetro externo(mm) 103 Características La caja de acero inoxidable (SUS 304), los tornillos y las piezas sensibles a la temperatura garantizan una excelente resistencia al óxido y la corrosión.
Objeto de medida Líquido / aire Dimensiones del sensor de temperatura(mm) φ8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico