(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termómetro bimetálico - para asfalto, esfera negra

Termómetro bimetálico - para asfalto, esfera negra
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro (Montado)
· Rango de temperatura de medición (°C): 0–200
· Longitud del elemento sensor de temperatura (mm): 200
· Objeto de medición: Asfalto
· Dimensiones del sensor de temperatura (mm): 8 × 200

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO2150-10

Número de Parte
NO2150-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro (Tipo de instalación) Rango de temperatura de medición(°C) 0–200 Pantalla de temperatura mínima(°C) 5
Función a prueba de goteo / impermeable NA Diámetro externo(mm) 80 Longitud del elemento sensor de temperatura(mm) 200
Trusco Code 451-0038 Masa(g) 120 Características Es un termómetro que mide perforando el sensor de temperatura (acero inoxidable (SUS304)) en el asfalto, etc. Es adecuado para controlar la temperatura cuando se coloca el pavimento de asfalto.
Objeto de medida Asfalto Dimensiones del sensor de temperatura(mm) 8×200

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO2150-10 de la serie Termómetro bimetálico - para asfalto, esfera negra.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico