(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro-higrómetro interior - esfera, modelo más alto 1

Termómetro-higrómetro interior - esfera, modelo más alto 1
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termo higrómetro
· Rango de temperatura de medición (°C): -10 – 50
· Visualización de temperatura mínima (°C): 2
· Rango de medición de humedad (%Rh): 20 to 100
· Visualización de humedad mínima (%Rh): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

7540-00

Número de Parte
7540-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termo higrómetro Rango de temperatura de medición(°C) -10 – 50 Pantalla de temperatura mínima(°C) 2
Función a prueba de goteo / impermeable NA Pantalla de humedad mínima(%RH) 1 Rango de medición de humedad(%RH) 20~100
Ancho(mm) 150 Profundidad(mm) 40 Altura(mm) 150
Trusco Code 406-9234 Masa(g) 280 Características El cabello se usa en el sensor de humedad, por lo que este termohigrómetro se creó centrándose en una alta fiabilidad.
Artículos de medida Temperatura, humedad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 7540-00 de la serie Termómetro-higrómetro interior - esfera, modelo más alto 1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico