(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termómetro-higrómetro para interiores - tipo pared/escritorio, PC-7700-2

Termómetro-higrómetro para interiores - tipo pared/escritorio, PC-7700-2
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termo higrómetro
· Rango de temperatura de medición (°C): -10 – 50
· Visualización de temperatura mínima (°C): 1
· Rango de medición de humedad (%Rh): 20 to 95
· Visualización de humedad mínima (%Rh): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PC-7700-2

Número de Parte
PC-7700-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termo higrómetro Rango de temperatura de medición(°C) -10 – 50 Pantalla de temperatura mínima(°C) 1
Función a prueba de goteo / impermeable NA Pantalla de humedad mínima(%RH) 1 Rango de medición de humedad(%RH) 20~95
Ancho(mm) 150 Profundidad(mm) 17 Altura(mm) 85
Fuente de alimentación Pilas AAA x 1 (incluidas) Trusco Code 382-4845 Masa(g) 135
Características Es una temperatura / higrómetro con una pantalla de gráfico de barras. La temperatura y la humedad máximas siempre se muestran. Con un soporte conveniente, se puede usar en el escritorio o colgar en la pared. Barra de visualización Temperatura: escala de 0 a 50°C, humedad: escala de 0 a 100% HR Artículos de medida Temperatura, humedad, temperatura y humedad máximas y mínimas
Sensor Termistor de temperatura, sensor de humedad de tipo de variación de resistencia eléctrica de humedad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PC-7700-2 de la serie Termómetro-higrómetro para interiores - tipo pared/escritorio, PC-7700-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico