(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sierra de viruta de doble uso tipo cortador (tipo de prensa de un toque)

Sierra de viruta de doble uso tipo cortador (tipo de prensa de un toque)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Máquina cortadora de sierra de punta
· Longitud del cable (m): 4
· Voltaje (v): AC100
· Sierra de punta compatible: Diámetro externo (mm): 308
· Sierra de punta compatible: Diámetro del agujero (mm): 25.4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LA120-C

Número de Parte
LA120-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Máquina de corte de sierra de viruta Sierra de viruta aplicable: diámetro exterior(mm) 308 Sierra de viruta aplicable: diámetro del orificio(mm) 25.4
Sierra de viruta aplicable: espesor de la hoja(mm) 1.8 Corriente nominal(A) 15 Voltaje(V) AC100
El consumo de energía(W) 1400 Longitud del cable(M) 4 Tipo de detalles Tipo de prensa de un toque
Longitud total(mm) 565 Ancho(mm) 293 Altura(mm) 321
Número de rotaciones sin carga(mín-1) 3200 Trusco Code 116-9564 Masa(g) 17500
Características Se puede usar con sierras de astillas y piedras de afilar. Especificaciones / rendimiento de corte Tubo cuadrado W90 X H90 mm, tubo redondo ø115 mm, 45 ° W80 X H80 mm Especificaciones / Longitud del cable(m) 4
Accesorio Llave / espaciador

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LA120-C de la serie Sierra de viruta de doble uso tipo cortador (tipo de prensa de un toque).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico