(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera angular WSM

Abrazadera angular WSM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Característica: Utilizado exclusivamente para soldadura fija perpendicular de material de acero. Puede lograr un mecanizado más preciso gracias al rectificado lateral e inferior de la máquina. Una abrazadera revolucionaria que puede asegurar fácilmente artículos en un ángulo de 90° y realizar tareas rápidas.
· Material: Hierro fundido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSM-9
WSM-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método fijo de ángulo recto
(mm)
Junta T (diferencia de espesor máximo)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9060104-41503800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120100104-43547800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Utilizado exclusivamente para soldadura perpendicular fija de material de acero. Puede lograr un mecanizado más preciso debido al rectificado de la máquina lateral e inferior. Una abrazadera revolucionaria que puede asegurar fácilmente los artículos en un ángulo de 90 ° y lograr una soldadura rápida al sostener y montar temporalmente el objeto incluso cuando el material tiene dimensiones externas variables. Ideal para soldadura perpendicular fija / soldadura de tuberías cuadradas / redondas. Material Hierro fundido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico