(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera (tipo de combinación)

Abrazadera (tipo de combinación)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • GRZ-V
  • GRZ-10
  • GRZ-C
  • GRZ-RO
  • GRZ-20
  • Descuento por volumen

· Característica: Abrazadera combinada de la función de alicate de tornillo de banco convencional y la función de abrazadera tipo L de Bessey.
· Material: Acero al carbono para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GRZ-10
GRZ-20
GRZ-C
GRZ-RO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Presión de apriete (a 30 mm de apertura)
(kg)
Bolsillo
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26010030065104-29391000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26020030065104-29471200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28011025080104-29551100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28011025065104-29711300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Pinza combinada de la función de alicate de tornillo de banco convencional y la función de la pinza tipo L de Bessey. Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico