(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorio de abrazadera tipo L (acción simple)

Accesorio de abrazadera tipo L (acción simple)
  • Descuento por volumen

· Código Trusco: 324-9191
· Masa (sol): 700
· Característica: La fijación de la manija de apriete al exterior del riel permite su uso en lugares estrechos. Al reemplazar el brazo e instalar el accesorio opcional GRD, se habilita la extensión. Para acero y chapa.
· Material: Acero al carbono para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GRD

Número de Parte
GRD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Trusco Code 324-9191 Masa(g) 700 Características La fijación de la manija de apriete al exterior del riel permite su uso en lugares estrechos. Al reemplazar el brazo e instalar el accesorio opcional GRD, se extiende la extensión. Para acero y chapa.
Material Acero al carbono para herramientas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GRD de la serie Accesorio de abrazadera tipo L (acción simple).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico