(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera tipo L - acción simple, GRA

Abrazadera tipo L - acción simple, GRA
  • Descuento por volumen

· Bolsillo (mm): 120
· Dimensión del marco A (mm): 28
· Dimensión del marco dimensión B (mm): 11
· Característica: La fijación de la manija de apriete al exterior del riel permite su uso en lugares estrechos. Al reemplazar el brazo e instalar el accesorio opcional GRD, se habilita la extensión. Para acero y chapa.
· Material: Acero al carbono para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GRA-30-12
GRA-60-12
GRA-100-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410300423-55502600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710600423-55683300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11101000423-55414300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 120 Dimensiones del marco A(mm) 28 Dimensiones del marco B(mm) 11
Características La fijación de la manija de apriete al exterior del riel permite su uso en lugares estrechos. Al reemplazar el brazo e instalar el accesorio opcional GRD, se extiende la extensión. Para acero y chapa. Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico