(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera tipo L (tipo GZ)

Abrazadera tipo L (tipo GZ)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Característica: El brazo se desliza verticalmente y la abrazadera rápida proporciona una sujeción instantánea. Para proyectos de carpintería, muebles, chapa y bricolaje.
· Material: Acero al carbono para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GZ12
GZ16
GZ20
GZ25
GZ30
GZ40
GZ50
GZ60
GZ80
GZ100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Dimensiones del marco A
(mm)
Dimensiones del marco B
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

17512060156361-5511290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2201608017.56.8361-5529480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270200100228.5361-5545970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33025012024.59.5361-55611250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3903001402811361-55881850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4954001202811361-56002000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6005001202811361-56182200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7006001202811361-56262400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9008001202811361-56342790
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111010001202811361-55023190

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características El brazo se desliza verticalmente y la abrazadera de velocidad proporciona una sujeción instantánea. Para proyectos de carpintería, muebles, chapa y bricolaje. Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico