(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro de hormigón (tanto para rotación como para vibración)

Taladro de hormigón (tanto para rotación como para vibración)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Modo de rotación: para taladrar mortero, ALC, paredes de estilo japonés, revestimiento cerámico, azulejos de cerámica, etc.
· Modo de impacto: para taladrar agujeros en hormigón, bloques, ladrillo, mortero, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-14.0

Número de Parte
B-14.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tipo B (tipo regular) Tamaño(mm) 14.0 Longitud total(mm) 160
Longitud efectiva(mm) 100 Código JAN 4986362441520 Motor para uso Taladro eléctrico y taladro de impacto
Tamaño de Chuck(mm) 10 (tipo Noss) Detalles de aplicación / hormigón Bueno (modo de rotación)/Óptimo (modo de vibración) Detalles de aplicación / bloques Bueno (modo de rotación)/Óptimo (modo de vibración)
Detalles de la aplicación / ladrillo Bueno (modo de rotación)/Óptimo (modo de vibración) Detalles de la aplicación / mortero Óptimo (modo de rotación)/Óptimo (modo de vibración) Detalles de la aplicación / pizarra Óptimo (modo de rotación) / Bueno (modo de vibración)
Detalles de la aplicación / ALC Óptimo (modo de rotación) / Bueno (modo de vibración) Detalles de la aplicación / muro japonés Óptimo (modo de rotación) / Bueno (modo de vibración) Detalles de aplicación / revestimiento cerámico Óptimo (modo de rotación) / Bueno (modo de vibración)
Detalles de aplicación / revestimiento de metal Bueno (modo de rotación) / Posible (modo de vibración) Detalles de la aplicación / placa de yeso Óptimo (modo de rotación) / Bueno (modo de vibración) Detalles de aplicación / piedra Inadecuado (modo de rotación) / Posible (modo de vibración)
Detalles de aplicación / mármol Posible (Modo de rotación) / No adecuado (Modo de vibración) Detalles de aplicación / teja Posible (Modo de rotación) / No adecuado (Modo de vibración) Detalles de aplicación / placas de cemento de moldeo por extrusión Inadecuado (modo de rotación) / Inadecuado (modo de vibración)
Detalles de aplicación / gres porcelánico Inadecuado (modo de rotación) / Inadecuado (modo de vibración) Detalles de aplicación / baldosas cerámicas Óptimo (modo de rotación) / Posible (modo de vibración) Detalles de aplicación / plástico Bueno (modo de rotación) / No adecuado (modo de vibración)
Detalles de aplicación / material de cloruro de vinilo Bueno (modo de rotación) / Posible (modo de vibración) Detalles de la aplicación / placa de cubierta Inadecuado (modo de rotación) / Inadecuado (modo de vibración)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-14.0 de la serie Taladro de hormigón (tanto para rotación como para vibración).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico