(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Taladro de núcleo de uso múltiple (para rotación y oscilación)

Taladro de núcleo de uso múltiple (para rotación y oscilación)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El tipo de flauta múltiple recientemente desarrollado permite perforar agujeros en revestimientos (cerámica, metal), ALC (con barras de refuerzo), placa de cubierta, láminas de hierro delgadas (1.2 mm o menos), bloques, mortero, madera y otros materiales.
· La punta ancha pendiente de patente permite una fácil extracción de las virutas.
· El Kuzu Tori Pon! El taladro central de la marca presenta una estructura de bloqueo sin tornillo que permite quitar fácilmente las virutas de corte sin tener que desmontar el cuerpo del taladro central.
· El sistema radial de un vástago recientemente desarrollado permite un fácil intercambio en cuerpos centrales de otros tamaños.
· La fundición de aluminio se adopta para el fondo del núcleo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MVB-29
MVB-32
MVB-35
MVB-38
MVB-40
MVB-50
MVB-65
MVB-70
MVB-75
MVB-80
MVB-95
MVB-100
MVB-110
MVB-120
MVB-150
MVB-160
MVC-32
MVC-35
MVC-38
MVC-40
MVC-50
MVC-65
MVC-70
MVC-75
MVC-95
MVC-100
MVC-110
MVC-120
MVC-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tamaño
(φ)
Longitud total
(mm)
taladro central Tamaño de Chuck
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)29172-104986362451413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)32172-104986362451420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)35172-104986362451437
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)38172-104986362451444
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)40172-104986362451451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)50172-104986362451475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)65172-104986362451505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)70172-104986362451512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)75172-104986362451529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)80172-104986362451536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)95172-134986362451567
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)100172-134986362451574
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)110172-134986362451598
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)120172-134986362451611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)150172-134986362451659
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVB (cuerpo)160172-134986362451673
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)32310PCD-230104986362451093
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)35310PCD-230104986362451109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)38310PCD-230104986362451116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)40310PCD-230104986362451123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)50310PCD-230104986362451147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)65310PCD-230104986362451178
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)70310PCD-230104986362451185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)75310PCD-230104986362451192
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)95310PCD-230134986362451239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)100310PCD-230134986362451246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)110310PCD-230134986362451260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)120310PCD-230134986362451284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo MVC (conjunto completo)150310PCD-230134986362451314

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud efectiva(mm) 130 Motor para uso Taladro eléctrico; Taladro de vibración (modo de rotación), taladro percutor SDS ligero (modo de rotación) Aplicación Para taladrar agujeros en revestimientos (cerámica, metal), ALC (con barras de refuerzo), bloques, mortero, madera (con clavos), materiales 2 x 4, etc.
Aplicación / bloque de modo rotacional Bueno Aplicación de modo rotacional / Brick Bueno Aplicación de modo rotacional / mortero Bueno
Aplicación de modo rotacional / pizarra óptimo Para modo rotativo / con marco de acero ALC óptimo Aplicación de modo rotacional / muro japonés Bueno
Aplicación de modo rotacional / sistema de revestimiento cerámico óptimo Aplicación de modo rotacional / sistema de revestimiento de metal óptimo Aplicación de modo rotacional / placa de yeso óptimo
Aplicación de modo rotacional / chapa / madera contrachapada óptimo Aplicación en modo de rotación / tablón de madera gruesa Bueno Aplicación de modo rotacional / Panel de cemento extruido Bueno
Aplicación de modo rotacional / azulejo de cerámica Bueno Aplicación en modo rotacional / cloruro de vinilo óptimo Aplicación de modo rotacional / tubería de gres Bueno
Aplicación en modo giratorio / material cerámico de la pared exterior Bueno Aplicación en modo rotacional / Mármol cultivado con resina Posible Aplicación/bloque de modo de vibración óptimo
Aplicación de modo de vibración / ladrillo óptimo Aplicación de modo de vibración/mortero óptimo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico