(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rey de inicio (para rotación)

Rey de inicio (para rotación)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para el mecanizado al ras de los accesorios de extracción de la unidad adaptadora colocados verticalmente.
· Para taladrar y hundir contrachapados de madera contrachapada de subestructura, material para pisos, paneles de madera contrachapada, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAO-3260
TAO-3560
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

324986362250009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

354986362250085

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Sierra de agujero Longitud total(mm) 190 Longitud efectiva(mm) 90
taladro central CK-8014 Tipo de producto / tipo de producto compatible Tipo de TAO (conjunto completo) Aplicación Para el mecanizado al ras de los accesorios de extracción de la unidad adaptadora que se destacan del piso. Para taladrar y hundir contrachapados de contrachapado de subestructura, material para pisos, paneles de contrachapado, etc.
Diámetro de la punta de la hoja 32 mm · 35 mm Motor para uso Taladro eléctrico; Taladro de vibración (modo de rotación), taladro percutor SDS ligero (modo de rotación) Diámetro de avellanado 60 mm × profundidad 5 mm
Revestimiento cerámico óptimo Diseño de metal Bueno Hoja de cloruro de polivinilo óptimo
Madera óptimo 2 x 4 madera óptimo FRP óptimo
Mármol artificial Posible Placa de resina óptimo Concreto reforzado No adecuado
Concreto sin acabados No adecuado Bloque No adecuado Ladrillo No adecuado
Mortero No adecuado Pizarra óptimo Material ALC No adecuado
Placa de acero No adecuado Estructura de soporte de madera contrachapada óptimo Panel de control óptimo
Material de piso de madera óptimo Tablero de yeso óptimo Azulejos de porcelana No adecuado
Azulejo de loza Posible Material de piedra No adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico