(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso hexagonales

Juego de llaves de vaso hexagonales
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Broca (Para conductor eléctrico)
· Dimensión del lado opuesto (mm): 4
· Ángulo de inserción (mm): 9.5
· Especificación: Tornillo objetivo: Perno hexagonal;Color del clip: Rojo;con soporte para enchufe
· Tamaño del contenido: 3·4·5·6·7·8·10·12 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHS308BH

Número de Parte
SHS308BH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Dimensiones laterales opuestas(mm) 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Ángulo de inserción(mm) 9.5
Contenido de tamaño 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 mm Especificaciones Tornillo de destino: perno hexagonal; Color del clip: rojo; con portalámparas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHS308BH de la serie Juego de llaves de vaso hexagonales.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico