(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de dados de impacto, ángulo de inserción 12.7 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHS409P

Número de Parte
SHS409P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Punta de vaso de impacto (para destornillador eléctrico) Dimensiones laterales opuestas(mm) 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 Ángulo de inserción(mm) 12.7
Ancho(mm) 90 Altura(mm) 295 Profundidad(mm) 40
Peso(g) 1120 Contenido de tamaño 12 · 13 · 14 · 17 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 mm Especificaciones Soporte de enchufe incluido / Color del clip: azul / acabado: acabado negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHS409P de la serie Juego de dados de impacto, ángulo de inserción 12.7 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico