(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de adaptadores de enchufe

Juego de adaptadores de enchufe
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Adaptador para vaso de impacto (Para conductor eléctrico)
· Dimensión del eje (mm): 6.35
· Ángulo de inserción (mm): 6.35·9.5·12.7
· Escribe: Establecer producto
· Número contenido en un paquete: 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESA-3

Número de Parte
ESA-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Adaptador de enchufe de impacto (para destornillador eléctrico) Ángulo de inserción(mm) 6.35・9.5・12.7 Mediciones de eje(mm) 6.35
Tipo de detalles Establecer producto Número contenido en un paquete 3 Notas 1 Use gafas protectoras cuando trabaje.
Notas 2 No utilice una llave de impacto (impacto de aire). Notas 3 No lo use cuando haya grietas o abrasiones visibles.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESA-3 de la serie Juego de adaptadores de enchufe.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico