(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cutter Knife S Auto-Lock

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SC-1

Número de Parte
SC-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuchillo cortador Cuerpo principal, hoja de repuesto Cuerpo principal Ancho(mm) 32
Altura(mm) 135 Profundidad(mm) 17 Peso(g) 40
Aplicación Corte de papel de copia, sobres, vinilos, etc. Función 1 Ideal para trabajos de manualidades / bricolaje como corte de cartón, papel grueso, alfombra, etc. Función 2 Una empuñadura de goma antideslizante y fácil de sujetar.
Función 3 Se pueden utilizar cuchillas tipo S (9 mm de ancho) de varias compañías. Especificaciones Soporte de acero inoxidable / empuñadura de goma / hoja de fabricación japonesa confiable / sistema de bloqueo automático Material Titular: acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico