(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjunto de herramientas de garaje

Conjunto de herramientas de garaje
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Tipo de juego de herramientas: Tipo portátil de una sola puerta
· Solicitud: Para mantenimiento de motocicletas y automóviles.
· Establecer contenido 7: Conector angular de inserción de 6,35 mm (4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9 mm), conector angular de inserción de 9,5 mm (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm), adaptador de conector rígido caso
· Nota 1: Utilice herramientas para sus propósitos correctos y con los métodos correctos. Un uso incorrecto puede provocar daños o lesiones a la herramienta. No utilice el producto en nada con electricidad viva.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ETS-45G
ETS-60G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido
(Puntos)
Función 1 Establecer contenido 3 Establecer contenido 4 Establecer contenido 5 Establecer contenido 6 Establecer contenido 7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4545 herramientas cuidadosamente seleccionadas que son una parte esencial de cualquier kit de herramientas.Junta universal de ángulo de inserción de 9,5 mm / barra de extensión de ángulo de inserción de 9,5 mm (75/150 mm)Alicates de punta larga (150 mm), Alicates combinados (150 mm)Llave de barra hexagonal (1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 mm), broca de 25 mm (-4/+ 0/+ 1/+ 2/+ 3/T10/T15/T20/T25/T30 ), Destornillador (+ 1/+ 2/-6 (Cada 100 mm), +2, -6 (Cada 38 mm))Llave combinada (8/10/12/13/14/17 mm), casquillo de ángulo de inserción de 9,5 mm (8/10/11/12/13/14/15/17/19 mm), estuche rígido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6060 herramientas cuidadosamente seleccionadas que son una parte esencial de cualquier kit de herramientas.Junta universal de ángulo de inserción de 9,5 mm / barra de extensión de ángulo de inserción de 9,5 mm (150 mm)Cepillo de alambre (latón / nylon) / Alicates de punta larga (150 mm) / Alicates combinados (150 mm)Pinza (150 mm), llave inglesa (200 mm), cortador L, lima de medio círculo, martillo blando, alicates eléctricos, destornilladores +1, +2 y -6 (100 mm cada uno); +2 y -6 (38 mm cada uno), destornillador de precisión (-1.8, +00)Llave combinada (8/10/12/13/14/17 mm), llave hexagonal (1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 mm), broca de 25 mm (-4/+ 0/+ 1 /+2/+3/T10/T15/T20/T30/6.35 mm adaptador de ángulo de inserción)Enchufe de ángulo de inserción de 6.35 mm (4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9 mm), Enchufe de ángulo de inserción de 9.5 mm (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm), Adaptador de enchufe, Duro Caso

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Aplicación Para mantenimiento de motocicletas y automóviles.
Función 2 Viene con un estuche rígido, conveniente para almacenamiento y transporte. Establecer contenido 1 Estuche rígido incluido Establecer contenido 2 Manija del conductor tipo T / manija de trinquete de accionamiento cuadrado de 9,5 mm
Notas 1 Use herramientas para sus propósitos correctos y con los métodos correctos. El uso erróneo puede provocar daños a la herramienta o lesiones. No utilice el producto en nada con electricidad viva. Notas 2 No lo use como reemplazo de martillo ni lo golpee con un martillo. No utilice herramientas que tengan grietas, astillas, abrasiones, malformaciones, etc. visibles. Notas 3 Utilice un producto que coincida con los tamaños de tornillos, pernos y tuercas. Por favor no conecte tuberías. No lo use para otro fin que no sea el previsto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico