(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjunto de herramientas de reparación de relojes

Conjunto de herramientas de reparación de relojes
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 12
· Tipo de juego de herramientas: Partes
· Masa (sol): 360
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 225 × 100 × 42

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ETS-12WR

Número de Parte
ETS-12WR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Pieza Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 225×100×42
Establecer contenido(Puntos) 12 Masa(g) 360 Aplicación Para ajuste de longitud de banda de reloj de pulsera, reemplazo de banda, trabajo de reemplazo de batería.
Función 1 Kit de herramientas para ajuste de longitud de banda de reloj de pulsera, reemplazo de banda, trabajo de reemplazo de batería. Establecer contenido 1 Dispositivo de extracción de clavijas Clavija de expulsión 0.8 mm Clavija de expulsión reemplazable 0.8 mm Barra de extracción de clavijas (0.8 · 0.9 · 1.0 mm) Establecer contenido 2 Extracción de la varilla de resorte, abridor de tapa trasera estilo cuchillo, abridor de tapa trasera estilo soporte de 2 puntos
Establecer contenido 3 Destornillador de precisión (+ 00 -1.2 -1.8 mm), alicates de punta larga 125 mm, mini martillo Notas 1 Puede no ser compatible con algunos relojes según el tipo y la construcción. Notas 2 Después de abrir y cerrar la parte posterior del reloj resistente al agua, la función impermeable puede verse afectada.
Notas 3 Por favor verifique / inspeccione a fondo antes de trabajar. tipo de producto Solo herramienta

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ETS-12WR de la serie Conjunto de herramientas de reparación de relojes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico