(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de DV tipo trinquete tipo T

Juego de DV tipo trinquete tipo T
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 20
· Tipo de juego de herramientas: Tipo portátil de una sola puerta
· Solicitud: Trabajos de mantenimiento en el hogar y la oficina, etc.
· Nota 1: Utilice herramientas para sus propósitos correctos y con los métodos correctos. Un uso incorrecto puede provocar daños o lesiones a la herramienta. No utilice el producto en nada con electricidad viva.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EMT-20C

Número de Parte
EMT-20C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Establecer contenido(Puntos) 20
Aplicación Trabajos de mantenimiento en el hogar y la oficina, etc. Función 1 El mecanismo de trinquete hace innecesario volver a agarrar el mango, lo que facilita el funcionamiento continuo. Función 2 El mango en T permite un fuerte ajuste.
Establecer contenido 1 Estuche de plástico incluido Establecer contenido 2 Llave de trinquete tipo T / llave de precisión (+ 00/-2) / llave hexagonal (1.5/2/2.5/3/4/5/6) / casquillo de 6,35 mm (7/8/9/10) / broca de 25 mm ( + 1/+ 2/+ 3/-4/-6)/adaptador para zócalo. Notas 1 Use herramientas para sus propósitos correctos y con los métodos correctos. El uso erróneo puede provocar daños a la herramienta o lesiones. No utilice el producto en nada con electricidad viva.
Notas 2 No lo use como reemplazo de martillo ni lo golpee con un martillo. No utilice herramientas que tengan grietas, astillas, abrasiones, malformaciones, etc. visibles. Notas 3 Utilice un producto que coincida con los tamaños de tornillos, pernos y tuercas. No lo use como martillo ni lo golpee con un martillo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EMT-20C de la serie Juego de DV tipo trinquete tipo T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico