(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo sin choque de uretano (mango de fibra de vidrio)

Martillo sin choque de uretano (mango de fibra de vidrio)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo sin golpes
· Material de la cabeza: Uretano
· Material del mango: Fibra de vidrio
· Solicitud: Puede usarse para impactar equipos de precisión y piezas pintadas, etc.
· Función 1: La pequeña bola de acero en la cabeza absorbe los golpes y aumenta la potencia de golpe.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4977292135832
4977292135849
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Longitud total
(mm)
Peso de la cabeza Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Profundidad
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

705101,8 kg135505682160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1059003,6 kg1708901004700

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo sin golpes Material de la cabeza Uretano Manejar el material Fibra de vidrio
Aplicación Se puede utilizar para impactar equipos de precisión y piezas pintadas, etc. Función 1 La pequeña bola de acero en la cabeza absorbe los golpes y aumenta el poder de golpe. Función 2 Hecho de resina de uretano que es segura, duradera y no daña otros objetos fácilmente.
Función 3 Un mango de fibra de vidrio que no se rompe ni se dobla fácilmente. Función 4 Agarre suave y largo que se puede sostener con ambas manos. Función 5 Un tamaño pequeño, fácil de manejar para las mujeres.
Notas 1 No lo use para martillar clavos. Notas 2 Verifique la seguridad de las personas que lo rodean antes de comenzar a trabajar. No lo use sin usar gafas protectoras y casco. Notas 3 Golpea con precisión y en línea recta. Asegúrese de que no haya traqueteo, holgura o rotación en los componentes de la cabeza, el mango y la empuñadura. No lo use si existe la posibilidad de desplazamiento o rotura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico