(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates largos

Alicates largos
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Longitud total: Aproximadamente 275, aproximadamente 285
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates largos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ELP-1
ELP-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Altura del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Peso del Producto
(g)
Suplemento 1 Suplemento 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aproximadamente 28528013300Plano-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aproximadamente 27527525320ÁnguloÁngulo: 45 grados

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Aplicación Agarre, trabajo de flexión Función 1 Se puede utilizar para una amplia gama de tareas, desde trabajos finos hasta trabajos regulares Función 2 Utiliza un agarre fácil de agarrar al que se puede aplicar fácilmente la fuerza
Material 1 Acero al carbono para herramientas Notas 1 No use nada que tenga una corriente eléctrica que lo atraviese. Notas 2 No lo use como reemplazo de martillo. No golpee con un martillo, etc. No lo use como palanca.
Notas 3 Use gafas protectoras cuando trabaje. Por favor, no nos utilice para fines distintos a los que está destinado el producto. Ancho del producto(mm) 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico