(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de bloqueo

Alicates de bloqueo
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de bloqueo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ERP-175

Número de Parte
ERP-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Tamaño(mm) 175
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Aplicación Retirar las tuercas resbaladizas y fijarlas en su lugar como abrazaderas Función 1 Las mordazas permiten que los objetos objetivo se fijen de forma segura
Función 2 Ideal para retirar tornillos oxidados y deslizantes. Material 1 Sección principal: acero al cromo vanadio Material 2 Mango: acero al carbono para herramientas
Notas 1 No lo use como herramienta de elevación. No lo use para conexión de andamios, etc. Notas 2 Tenga cuidado de no pillarse la mano cuando use la manija o desbloquee la cerradura con la palanca de desbloqueo. Notas 3 No lo use para ningún otro propósito que no sea el previsto.
Ancho del producto(mm) 60 Altura del producto(mm) 187 Profundidad del producto(mm) 15
Peso del Producto(g) 380

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ERP-175 de la serie Alicates de bloqueo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico