(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de trinquete grueso

Destornillador de trinquete grueso

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Destornillador de trinquete grueso
  • Destornillador de trinquete grueso
  • Destornillador de trinquete grueso
  • Destornillador de trinquete grueso
  • Descuento por volumen

· Forma de punta estándar: Más (+)
· Tamaño de punta Phillips: N.° 2
· Tipo de agarre: Resina
· Tipo de eje: Cuadrado
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SRD-610

Número de Parte
SRD-610
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Cuadrado Imán NA Tipo de agarre Resina
Ancho del producto(mm) 38 Altura del producto(mm) 110 Profundidad del producto(mm) 38
Peso del Producto(g) 105 Número de engranajes(Roscado) 72 Especificaciones Función de trinquete incorporada, con interruptor selector de rotación
Establecer contenido Accesorios Bit incluido: + Número 2X25 mm Aplicación Apretar y aflojar los tornillos. Función 1 Emplea un diseño redondo que se adapta a las manos y resina de elastómero antideslizante.
Función 2 Destornillador de trinquete de alta potencia que puede realizar el apriete final. Características El mejor en su clase, con 72 increíbles dientes de engranaje, lo que permite un funcionamiento suave con movimientos suaves. Notas 1 No lo use en equipos eléctricos con corriente.
Notas 2 Utilice un producto que coincida con el tamaño de los tornillos. Notas 3 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SRD-610 de la serie Destornillador de trinquete grueso.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico