(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conductor de línea clara

Conductor de línea clara
  • Descuento por volumen

· Tipo de agarre: Resina
· Tipo de eje: Redondo
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Imán: Incluido
· Material: Eje: Acero al cromo vanadio / mango: resina de acetato

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4977292242219
4977292242356
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta / Phillips (+) Longitud del eje L (mm) Ancho del producto
(mm)
Altura del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Peso del Producto
(g)
Diámetro del eje
(mm)
Diámetro de agarre
(mm)
Función 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número 0751412514133.214El extremo del mango es cóncavo para empujar fácilmente con la punta de los dedos.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Numero 31502826528136828.5-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán Disponible Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Eje Cuerpo completo endurecido Material Eje: acero al cromo vanadio / Mango: resina de acetato

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico