(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves dinamométricas - tipo preestablecido, ETR

Llaves dinamométricas - tipo preestablecido, ETR
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo preestablecido
· código ENE: 4977292240048
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· Solicitud: Apriete los tornillos con el par especificado.
· Función 1: El ángulo de la cabeza cambia con un sonido de clic y un ligero golpe en la mano para confirmar que se ha completado el ajuste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ETR3-25
ETR3-110
ETR4-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Ángulo de inserción
(mm)
Código JAN Función 2 Establecer contenido Accesorios Ancho del producto
(mm)
Altura del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Masa del producto
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5~259.54977292240048Equipado con marcas de escala de colores fácilmente visibles.Estuche rígido dedicado2727327592
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20~1109.5--Estuche rígido dedicado----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40–20012.7--Estuche rígido dedicado, receptáculo profundo (17/19/21 mm), barra de extensión 125 mm----

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Molde preestablecido Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Aplicación Aprieta los tornillos con el par especificado.
Función 1 El ángulo de la cabeza cambia con un chasquido y un ligero golpe en la mano para confirmar la finalización del ajuste.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico