(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de vaso (manija de trinquete de 72 picos)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-211M11PCS

Número de Parte
TS-211M11PCS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 10 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Pasador de accionamiento (si se utiliza un taladro eléctrico, dimensiones del eje) (pulgadas) 1/4
Número de engranajes(Roscado) 72-forma Establecer contenido Accesorios Zócalo (5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 mm), manija de trinquete, barra de extensión de 75 mm, junta universal Especificación 1 11 piezas incluidas
Especificación 2 Caja de metal incluida Material 1 Acero al cromo vanadio Material 2 Cromado
Función 1 El acabado de contacto superficial es suave en las esquinas de los pernos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-211M11PCS de la serie Juego de llaves de vaso (manija de trinquete de 72 picos).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico