(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexalobular BP S

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SLBT09SL

Número de Parte
SLBT09SL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave tipo L Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Número contenido en un paquete 9 piezas / set
Material Acero de aleación especial Aplicación Para apretar y soltar tornillos Torx de tipo T. Función 1 La forma de punta esférica permite la inserción en el zócalo de torque en ángulo, incluso en lugares estrechos y lugares con obstáculos.
Función 2 El extremo más corto tiene un orificio adecuado para tornillos Torx a prueba de manipulaciones. Función 3 Se adapta instantáneamente a la toma torx. Establecer contenido Accesorios T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。
Notas 1 Use los pernos / tornillos que coincidan con el tamaño. Notas 2 Para usar con pernos / tornillos, inserte completamente hasta la base. Notas 3 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto.
Especificación 1 Procesamiento cromado Especificación 2 Tipo semi-largo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SLBT09SL de la serie Llave hexalobular BP S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico