(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave inglesa (acero al cromo-vanadio)

Llave inglesa (acero al cromo-vanadio)
  • Descuento por volumen

· Material: Acero al cromo vanadio
· Solicitud: Para trabajos de apretar y aflojar pernos/tuercas hexagonales.
· Función 1: Viene con escalas convenientes para comprobar el tamaño de pernos y tuercas.
· Función 2: Hermosa exhibición de personajes mediante forja en relieve.
· Nota 1: No utilice la herramienta para fines distintos a los previstos. No utilice ninguna herramienta que esté agrietada, astillada, desgastada, distorsionada o que muestre signos de anormalidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SM-100JIS
SM-150JIS
SM-200JIS
SM-250JIS
SM-300JIS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
Ancho del producto
(mm)
Altura del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Peso del Producto
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13301051040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204515710120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24552051324
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

297025815400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

347830017640

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al cromo vanadio Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Función 1 Viene con escalas convenientes para verificar el tamaño de pernos y tuercas
Función 2 Hermosa pantalla de personajes con forja en relieve. Notas 1 No utilice la herramienta para fines distintos de aquellos para los que está destinada. No use ninguna herramienta que esté rajada, astillada, desgastada, distorsionada o que muestre signos de anormalidad. Notas 2 No trabaje en una postura antinatural. No hagas modificaciones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico