(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave inglesa corta de 2 vías

Llave inglesa corta de 2 vías
  • Descuento por volumen

· Máxima apertura (mm): 24
· Solicitud: Para apretar/aflojar pernos/tuercas hexagonales y trabajos de apretar/aflojar tuberías.
· Ancho del producto (mm): 60
· Altura del producto (mm): 160
· Profundidad del producto (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESM-160

Número de Parte
ESM-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura máxima(mm) 24 Aplicación Para el apriete / aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas, y trabajos de apriete / aflojamiento de tuberías. Función 1 Al cambiar la dirección de la mordaza de ajuste, puede cambiar entre girar la tuerca y la tubería.
Ancho del producto(mm) 60 Altura del producto(mm) 160 Profundidad del producto(mm) 25
Peso del Producto(g) 240

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESM-160 de la serie Llave inglesa corta de 2 vías.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico