(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves hexagonales Rainbow

Juego de llaves hexagonales Rainbow
  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal extraordinariamente maniobrable que permite un enfoque diagonal.
[Características]
· La clasificación se realiza por colores, facilitando el reconocimiento de diferentes tamaños.
[Aplicaciones]
· Apretar y aflojar pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SLBW09EL-RB

Número de Parte
SLBW09EL-RB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Ángulo de inclinación(La licenciatura) Aproximadamente 25 Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SLBW09EL-RB de la serie Juego de llaves hexagonales Rainbow.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico