(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de compensación (doble compensación)

Llave de compensación (doble compensación)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de caja de doble punta
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10+ù12, 11+ù13, 12+ù14, 14+ù17, 17+ù19, 19+ù21, 22+ù24, 24+ù27, 6+ù7, 8+ù10, 8+ù9
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto, artículo único
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave acodada (doble compensación), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMW-06GMS

Número de Parte
SMW-06GMS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10×12 / 14×17 / 11×13 / 8×9 / 19×21 / 6×7 Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (mm) 6×7、8×9、10×12、11×13、14×17、19×21
Establecer contenido (elementos) 6 Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Función 1 Cuenta con tratamiento de superficie de bronce para evitar arañazos.
Función 2 Llave offset con calidad y durabilidad para profesionales. Establecer contenido Accesorios Llave X 6 tamaños; Titular X 1. Notas 1 Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.
Notas 2 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto. No lo use con una tubería, etc. insertada. Notas 3 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos. Características Juego de llaves compensadas de acabado de bronce de cañón brillante.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMW-06GMS de la serie Llave de compensación (doble compensación).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico