(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Short Double Flex R

Short Double Flex R
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de caja de doble punta
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): Incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10+ù12, 11+ù13, 12+ù14, 14+ù17, 8+ù10
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Short Double Flex R, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4977292256377
4977292256391
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Masa
(g)
Función 4 Par de funcionamiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14511×132510100El adaptador Dr. de 3/8 de pulgada (se vende por separado) se puede usar en el lado de 13 mm.(11 mm): 80 N · mo menos; (13 mm): 115 N · mo menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17514×173012180-(14 mm): 158 N · mo menos; (17 mm): 267 N · mo menos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Función 1 Equipado con una función de trinquete en la cabeza para permitir la rotación continua sin separarse del perno o la tuerca.
Función 2 El apriete final es posible. Función 3 Dado que ambas cabezas oscilan 180 grados, se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones. Notas 1 Úselo dentro del rango de torque operativo. Puede fracturarse si se usa cuando se sobrepasa.
Notas 2 Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda. Notas 3 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto. No lo use con una tubería, etc. insertada. Otro 1 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.
Número de engranajes 72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados) Material Acero al cromo vanadio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico