(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave combinada rápida

Llave combinada rápida
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave combinada rápida, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4977292270502
4977292270526
4977292270595
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

135818540
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1601022660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

253194015240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Función 1 Capaz de operación continua sin enchufar y desenchufar.
Notas 1 Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda. Notas 2 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto. Notas 3 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.
Material Cromo vanadío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico