(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Trinquete de ángulo

Trinquete de ángulo
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de trinquete de placa
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10+ù12, 11+ù13, 12+ù14, 14+ù17, 17+ù19, 19+ù21, 6+ù8, 8+ù10
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el trinquete angular, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4977292292870
4977292292887
4977292292900
4977292292917
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho del producto
(mm)
Masa
(g)
Número de engranajes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14010×12328020 picos (ángulo de alimentación: 18 grados)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16511×133514018 hilos (ángulo de alimentación de 20 grados)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19514×174524020 picos (ángulo de alimentación: 18 grados)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19517×194822020 picos (ángulo de alimentación: 18 grados)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de trinquete de placa Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Profundidad del producto(mm) 10 Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas.
Función 1 El interruptor de rotación izquierda / derecha se puede operar instantáneamente con un dedo. Función 2 Llave de trinquete con un ángulo de elevación de 30 grados. Notas 1 Esto es para un apriete temporal. Si se usa demasiada fuerza, puede causar daños.
Notas 2 Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda. Notas 3 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto. No lo use con una tubería, etc. insertada. Otro 1 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.
Especificación 1 Para apriete temporal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico