(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini juego de llaves delgadas

Mini juego de llaves delgadas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 3.2+ù4, 4+ù5, 5+ù5.5, 5.5+ù6, 6+ù7, 7+ù8, 8+ù9, 9+ù10
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves mini delgadas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EMS-08TSET

Número de Parte
EMS-08TSET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 7×8 / 8×9 / 9×10 / 6×7 / 3.2×4 / 4×5 / 5.5×6 / 5×5.5 Artículo único / conjunto Establecer producto Espesor(mm) 1.6
Establecer contenido (mm) 3.2×4、4×5、5×5.5、5.5×6、6×7、7×8、8×9、9×10 Establecer contenido (elementos) 8 Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas.
Función 1 El tipo ultrafino con un grosor de 1,6 mm es conveniente para espacios estrechos y profundos. Función 2 La parte desplazada tiene un ángulo ascendente de 20 °, lo que ayuda a asegurar el espacio para la mano incluso en un lugar plano, por lo que es conveniente para evitar obstáculos. Función 3 Una llave de tipo pequeño con cadena que es conveniente para almacenar y transportar.
Material Acero al carbón Establecer contenido Llave X 8 tamaños; Cadena Portátil. Notas 1 Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.
Notas 2 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto. No lo use con una tubería, etc. insertada. Notas 3 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos. Ancho del producto(mm) 17
Altura del producto(mm) 100 Profundidad del producto(mm) 15 Peso del Producto(g) 80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EMS-08TSET de la serie Mini juego de llaves delgadas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico