(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini Bench Grinder

Mini Bench Grinder
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Molinillo de doble cabeza
· Tamaño de la muela (diámetro exterior) (mm): 75
· Tamaño de la muela (grosor) (mm): 13
· Tamaño de la muela (diámetro del agujero) (mm): 12.7
· Número de revoluciones (50 / 60 Hz) (rpm): 2850/3450

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EBG-75

Número de Parte
EBG-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Amoladora de doble extremo Dimensiones de la muela (diámetro exterior)(mm) 75 Dimensiones de la muela (diámetro del agujero)(mm) 12.7
Dimensiones de la muela (espesor)(mm) 13 Frecuencia de revolución (50/60 Hz)(rpm) 2850/3450 Buff de fieltro (diámetro exterior)(mm) 75
Buff de fieltro (grosor)(mm) 19 Buff de fieltro (diámetro interior)(mm) 12.7 Tamaño del cuerpo principal(mm) Ancho 165 X Profundidad 130 X Altura 155
Voltaje(v) Monofásico 100 Corriente(A) 0.4 El consumo de energía(W) 40
Longitud del cable(m) 1.8 Tiempo nominal(Minuto) 15 Establecer contenido Llave de extremo de caja / Rompe chispas (pieza de ajuste) x 2 / Protector ocular x 2 / Caja de herramientas x 2
Aplicación Rectificado, pulido y desbarbado de metales. Función 1 Se puede utilizar en diversas aplicaciones, como pulido de metales, plásticos, rectificado de diversos metales y desde el mantenimiento de herramientas hasta actividades de construcción y pasatiempos. Función 2 El trabajo de desbarbado y rectificado con una piedra de afilar, y el trabajo de pulido y glosado con un tampón se pueden realizar sobre una mesa.
Función 3 Un diseño de baja vibración y bajo ruido que se puede utilizar para trabajar incluso en interiores. Notas 1 No mantenga los puños abiertos ni use cosas como una corbata para asegurarse de que nada quede atrapado en las partes giratorias de la máquina. Use anteojos protectores cuando trabaje. Use zapatos de seguridad, cascos de seguridad y máscaras en el entorno de trabajo. Notas 2 No utilice cuchillas fuera de su función prevista o fines específicos. Además, si se indican límites para su aplicación, utilícelos dentro de ese rango.
Notas 3 Si la máquina no funciona correctamente o se nota una anomalía durante el funcionamiento, cese inmediatamente el funcionamiento. Ancho del producto(mm) 165 Altura del producto(mm) 128
Profundidad del producto(mm) 109 Peso del Producto(g) 2100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EBG-75 de la serie Mini Bench Grinder.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico