(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Home Vise, con mesa giratoria

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4977292221627

Número de Parte
4977292221627
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Puerto de apertura(mm) 75 Ancho de la boca(mm) 100 Profundidad de la boca(mm) 45
Aplicación Solucionado durante trabajos de metalurgia y reparación. Función 1 Ideal para garajes domésticos y lugares de trabajo. Función 2 La trabajabilidad se ha mejorado con una mesa giratoria.
Función 3 El yunque está incluido. Ancho del producto(mm) 250 Altura del producto(mm) 135
Profundidad del producto(mm) 100 Peso del Producto(g) 4500 Peso(g) 4100
Tamaño(mm) Superficie del yunque: 25X40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4977292221627 de la serie Home Vise, con mesa giratoria.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico